??
CAD-Modellauswahl
K1659.0043X15
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1659 - Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert
Stückliste
K1659.0043X15
BESTKIPP
Bestellnummer
K1659.0043X15
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
FARBE
Grundkörper
silber-metallic
GR
Größe
0
X
Aussengewinde
M 4
D
Durchmesser
10.0 mm
D1
Durchmesser
13.0 mm
D2
Durchmesser
14.0 mm
H
Höhe
24.5 mm
H1
Höhe
4.0 mm
H2
Höhe
14.5 mm
H3
Höhe
30.0 mm
H4
Höhe
33.0 mm
A
Länge
30 mm
A1
Länge
37.0 mm
B
Breite
7.0 mm
L
Länge
15 mm
ZZ
Zähnezahl
16
GEW
Gewicht ca.
0.0324 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245522972
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions